- Artikelnummer:
- SV 9675.842
- Toepassingsgebieden
- Voor de verbinding van horizontale Flat-PLS railsystemen in het dak-/bodembereik en verticale Flat-PLS railsystemen.
- For number of bars per conductor
- 2
- Geschikt voor railsysteem
- Flat-PLS 60
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
Diepte: = 600 mm
= 800 mm - Geschikt voor railkoper
- Breedte: 40
Hoogte: 10 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 1,3 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 1,24
- Douanetariefnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177626331
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613