Hoekkoppeling voor Flat-PLS

Artikelnummer: SV 9675.883

Voor de verbinding van horizontale Flat-PLS railsystemen in het dak-/bodembereik en verticale Flat-PLS railsystemen.

Artikelnummer:
SV 9675.883
Toepassingsgebieden
Voor de verbinding van horizontale Flat-PLS railsystemen in het dak-/bodembereik en verticale Flat-PLS railsystemen.
For number of bars per conductor
4
3
Geschikt voor railsysteem
Flat-PLS 60
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Diepte: = 600 mm
= 800 mm
Geschikt voor railkoper
Breedte: 60, 50
Hoogte: 10 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
5,3 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
4,37
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177626386
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613