Functieruimteverdeler

Artikelnummer: SV 9673.445

Voor het horizontaal afscheiden van functieruimten.

Artikelnummer:
SV 9673.445
Uitvoering
Met ventilatieopening
Product omschrijving
Voor het horizontaal afscheiden van functieruimten. Vormt in combinatie met de zijwandmodulen een indeling volgens Form 3 of 4.
Materiaal
Plaatstaal, 1,25 mm
Oppervlak
Verzinkt
For compartment depth
600 mm
Montage-instructie
Voor de inbouw van functieverdelers zijn steeds 2 montagebeugels noodzakelijk.
Afmetingen
Breedte: 306 mm
Diepte: 588 mm
Geschikt voor
Breedte: = 400 mm
Leveringseenheid
4 st.
Gewicht/VE
7,4 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177562677
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Functieruimteverdeler, met ventilatieopeningen, voor kastbreedte 400 mm, voor functieruimtediepte 600 mm, 306x588 BxD, plaatstaal, verzinkt