Functieruimteverdeler

Artikelnummer: SV 9673.483

Voor het horizontaal afscheiden van functieruimten.

Artikelnummer:
SV 9673.483
Uitvoering
Met ventilatieopening
Product omschrijving
Voor het horizontaal afscheiden van functieruimten. Vormt in combinatie met de zijwandmodulen een indeling volgens Form 3 of 4.
Materiaal
Plaatstaal, 1,25 mm
Oppervlak
Verzinkt
For compartment depth
400 mm
Montage-instructie
Voor de inbouw van functieverdelers zijn steeds 2 montagebeugels noodzakelijk.
Afmetingen
Breedte: 706 mm
Diepte: 370 mm
Geschikt voor
Breedte: = 800 mm
Leveringseenheid
4 st.
Gewicht/VE
9,92 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177704732
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Functieruimteverdeler met ventilatieopeningen, voor kastbreedte 800 mm en functieruimtediepte 400 mm, plaatstaal, verzinkt