Deelmontageplaten voor zijwandmodulen voor functieruimte (interieurindeling)

Artikelnummer: SV 9673.648

Met en zonder doorvoer, voor directe bevestiging aan de zijwandmodulen voor functieruimtes.

Artikelnummer:
SV 9673.648
Uitvoering
zonder doorvoer
Product omschrijving
Voor directe bevestiging aan de zijwandmodulen van functieruimten voor interieurindeling. Universele interieuropbouw met schakelapparatuur en regeleenheden. Realiseren van extra montageniveaus. In combinatie met functieruimteverdelers en zijwandmodulen is een interieurindeling volgens Form 2, 3 of 4 mogelijk.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsbeugels en bevestigingsmateriaal
Voor functieruimtehoogte
800 mm
Afmetingen
Breedte: 302 mm
Hoogte: 793 mm
Geschikt voor
Breedte: = 400 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
7 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177562752
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Deelmontageplaat, zonder doorvoer, voor kastbreedte 400 mm en functieruimtehoogte 800 mm, 302x793 mm BxH, plaatstaal verzinkt