Deelmontageplaten voor zijwandmodulen voor functieruimte (interieurindeling)

Artikelnummer: SV 9673.672

Met en zonder doorvoer, voor directe bevestiging aan de zijwandmodulen voor functieruimtes.

Artikelnummer:
SV 9673.672
Uitvoering
met doorvoer van kunststof
Product omschrijving
Voor directe bevestiging aan de zijwandmodulen van functieruimten voor interieurindeling. Universele interieuropbouw met schakelapparatuur en regeleenheden. Realiseren van extra montageniveaus. In combinatie met functieruimteverdelers en zijwandmodulen is een interieurindeling volgens Form 2, 3 of 4 mogelijk.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsbeugels en bevestigingsmateriaal
Voor functieruimtehoogte
200 mm
Afmetingen
Breedte: 502 mm
Hoogte: 193 mm
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
2,6 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177543928
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Deelmontageplaat, met doorvoer, voor kastbreedte 600 mm en functieruimtehoogte 200 mm, 502x193 mm BxH, plaatstaal verzinkt