Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9673.692
- Uitvoering
- met doorvoer van kunststof
- Product omschrijving
- Voor directe bevestiging aan de zijwandmodulen van functieruimten voor interieurindeling. Universele interieuropbouw met schakelapparatuur en regeleenheden. Realiseren van extra montageniveaus. In combinatie met functieruimteverdelers en zijwandmodulen is een interieurindeling volgens Form 2, 3 of 4 mogelijk.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsbeugels en bevestigingsmateriaal
- Voor functieruimtehoogte
- 200 mm
- Afmetingen
- Breedte: 702 mm
Hoogte: 193 mm - Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 3,6 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177605435
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Deelmontageplaat, met doorvoer, voor kastbreedte 800 mm en functieruimtehoogte 200 mm, 702x193 mm BxH, plaatstaal verzinkt