Frame voor inbouwapparatuur

Artikelnummer: SV 9674.782

Frameset voor de opname van inbouwapparatuur (bijv. MCB's).

Artikelnummer:
SV 9674.782
Product omschrijving
Frameset voor de opname van inbouwapparatuur (bijv. MCB's). De montagerail wordt met twee montagebeugels aan de zijwandmodulen van de functieruimte voor interieurindeling bevestigd. De afdekking wordt m.b.v. kartelschroeven aan het frame bevestigd. In combinatie met functieruimteverdelers, deelmontageplaten en zijwandmodulen is een interieurindeling volgens Form 2, 3 of 4 mogelijk.
Materiaal
Frame: plaatstaal, verzinkt, 1,5 mm
Afdekking: plaatstaal, gelakt, 1,5 mm
Levering
Montagerails
2 montagebeugels
1 afdekking met uitsparing
Incl. bevestigingsmateriaal
Voor functieruimtehoogte
300 mm
Geschikt voor
Breedte: = 800 mm
Aantal delingseenheden 17,5 mm
2 x 36
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
4,6 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177543843
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Frame voor inbouwapparatuur, voor kastbreedte 800 mm en functieruimtehoogte 300 mm, plaatstaal, verzinkt