Afdekking Set voor de afdekking van verdelerrails (lastscheiderstrokenveld Jean Müller)
Ter afdekking van het verdeelrailsysteem van een lastscheiderstrokenveld, ontworpen voor de opname van apparatuur van ABB (type SlimLine) of Siemens (type 3NJ62). De 200 mm hoge afdekstroken voor railkoper scheiden de railkoperruimte vingerveilig in beschermklasse IP 20 van de apparatenruimte af. De verdelerrailafdekstroken kunnen bij ABB onder vermelding van bestelnr. NHP 407062R000X worden besteld. Bij een behuizingshoogte van 2000 mm dient een hoogte van 1500 mm en bij een behuizingshoogte van 2200 mm dient een hoogte van 1700 mm te worden afgedekt.