Verdelerrail PLS 1600

Artikelnummer: SV 9675.240

Artikelnummer:
SV 9675.240
Uitvoering
Voor verdelerrailsysteem in de functieruimte (indoor)
Product omschrijving
Voorbereid voor de aansluiting van T-verbindingssets.
Materiaal
E-Cu
Lengte
1.750 mm
Geschikt voor
Ook geschikt als verticaal railkoper voor PE/PEN/N.
Geschikt voor
Hoogte: = 2.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
13,9 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
14,12
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177576001
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV PLS Verdelerrails E-Cu, 1600 A, voor kasthoogte 2000 mm, L=1750, tbv modulaire Ri4Power kast
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK