- Artikelnummer:
- SV 3582.000
- Materiaal
- E-Cu F30
- Lengte
- 2.400 mm
- Opmerking
- Individueel op lengte in te korten
- Normen
- DIN EN 13 601
- Doorsnede
- Vlak railkoperbreedte: 20 mm
Vlak railkoperdikte: 5 mm - Leveringseenheid
- 6 st.
- Gewicht/VE
- 15,9 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 2,15
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177044784
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Product omschrijving
- SV Railkoper E-Cu, 20x5 mm BxD, L=2400 mm, UL listed