- Artikelnummer:
- SV 9320.120
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsschroeven en verschuivingsbeveiliging aan de zijkant
- Geschikt voor bestelnr.
- 9342.400
- 9342.410
- 9629.000
- Afmetingen
- Breedte: 72 mm
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Gewicht/VE
- 0,405 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177219762
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Product omschrijving
- SV Montagerails 35x15 mm voor CB-apparatenadapters en Mini-PLS apparatenadapters, B=72mm, plaatstaal, verzinkt