- Artikelnummer:
- SV 9341.830
- Toepassingsgebieden
- Toe te passen als reservedeel of voor het configureren van reservemodulen.
- Materiaal
- Polyamide
- Kleur
- RAL 9005
- Voor adapterbreedte
- 55 mm
- Lengte
- 170 mm
- Opmerking
- UL-toelating in combinatie met OM-adapters/-dragers
- Afmetingen
- Lengte: 170 mm
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Gewicht/VE
- 0,2 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177503403
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221