- Artikelnummer:
- SV 9635.371
- Uitvoering
- L1
- Mogelijkheden
- Voor de mechanische bevestiging en directe contactering van elektrische apparaten op het board
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94
- Kleur
- RAL 7035
- Opmerking
- Per gewenste fase-aansluiting zijn verschillende adapteruitvoeringen benodigd
- De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
- Nominale stroom max.
- 16 A
- Nominale spanning
- 690 V (AC), 1~
- Aantal polen
- 1-polig
- Aansluitdraden (AWG)
- AWG 14
- Lengte aansluitkabel
- 100 mm
- Montagerails aantal/hoogte
- 1 / 10 mm
- Montagerailtype
- vast
- Afmetingen
- Breedte: 18 mm
Hoogte: 160 mm
Diepte: 35 mm
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Gewicht/VE
- 0,354 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,006
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177934597
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
-
SV Riline Comp. App.adap L1(16A) B=18mm