Montageset voor aansluitklemmenblok

Artikelnummer: SV 9666.310

Voor aansluitklemmenblok.

Artikelnummer:
SV 9666.310
Product omschrijving
Voor bevestiging van het aansluitklemmenblok aan het frame van de ISV-inbouwset.
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Grootte
Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 1
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 3
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
0,94 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177676312
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
ISV Montageset tbv 9666340/-350, 250x450 mm BxH