Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2020
- Artikelnummer:
- DK 7857.320
- Uitvoering
- 4 aftakkingen per 10 kW
- Product omschrijving
- Mechanisch in de PDR te vergrendelen en schaalbaar.
- Levering
- 19"-moduul, 3 HE
Incl. hoofdschakelaar
4 afgeschermde 3-fase uitgangen naar het rack
3 x 230 V/16 A per aftakking
Aansluitvermogen 400 V/3~, max. 63 A - Opties
- FI-aardlekschakelaar
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
Diepte: 350 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 8,75 kg
- ETIM 7.0
- EC002288
- ECLASS 8.0
- 27142415
- Product omschrijving
- DK Power Distribution Module PDM, WHD: 482,6 (19")x3 Ux350 mm, Output: 4, 3-phase, 230 V, 16 A
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Handleiding
- Meer informatie