Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jun. 2020
PDU internationaal, uitvoering managed
Artikelnummer: DK 7955.540
Intelligente PDU met CAN-bus interface voor toepassing met CMC III of PDU managed, schakelfunctie en registratie van energiegegevens per uitgang. Ingang met CEE-connector (16 A/32 A), met BS 1363 (UK) uitgangen. Verdeelvermogen tussen 3,7 kW en 22 kW
- Artikelnummer:
- DK 7955.540
- Product omschrijving
- High-end IT-rack, stroomverdeling met energiemeet- en bewakingsfuncties voor elke afzonderlijke uitgangssteekplaats. Door de compacte PDU kan elk IT-rack snel en eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. Voor de montage van het TS IT-rack heeft u zelfs geen gereedschap nodig. De compacte bouwvorm maakt een eenvoudige montage mogelijk. Door de inbouw van bistabiele relais en een OLED-display verbruikt de PDU weinig energie. Een geïntegreerde webserver maakt een directe netwerkkoppeling met omvangrijk gebruikersbeheer mogelijk. Het redundant voeden van de webserver wordt gerealiseerd uit alle fasen en daarnaast via een aanwezig Power-over-Ethernet-netwerk (PoE). De PDU biedt uitgebreide management- en monitoringfuncties. Een meetnauwkeurigheid van 1 % garandeert een hoge betrouwbaarheid. Voor de aansluiting van slave PDU's beschikt de PDU over een CAN-businterface. Ook omgevingsmonitoring met maximaal 4 CMC III-sensoren (temperatuur, vochtigheid, toegang, vandalisme) is mogelijk.
- Materiaal
- Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
- Afmetingen
- Breedte: 44 mm
Diepte: 85 mm
Lengte: 1.280 mm - Aantal contactdozen en type
- 16 x BS 1363
- Contactdozen
- 16 x GB (type G, BS 1363)
- Nominale stroom (max.)
- 13 A
- Voedingen
- Aantal: 1
Fase per voeding: 1~ - Lengte aansluitkabel
- 3 m
- Aansluiting (elektrisch)
- UK
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...95 %
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...70 °C
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177685123
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Product omschrijving
- DK PDU UK, uitvoering managed, 1 fase 13A, ingang UK, uitgang 16xUK-connector, L=1210 mm, minimale behuizingshoogte 1400 mm