Stroomverdeling

Railsystemen

RiLine railsystemen voor individuele schakel- en besturingsinstallaties. Complete oplossingen voor AC- of DC-toepassingen.

Railsystemen

Railsysteem RiLineX tot 800 A

3-polig, zonder gereedschap te monteren, kortsluitvast tot 65 kA, volledige bescherming tegen aanraking en met standaard vlak-koperrails voor wereldwijde toepassing.

Railsystemen

Railsysteem RiLine60 - 800 A end 1600 A

Hartafstand 60 mm, 3- en 4-polig, bescherming tegen aanraking rondom, voor wereldwijde toepassing.

Railsystemen

Railsysteem Ri4Power 185 mm

Centre-to-centre spacing 185 mm, 3-pole, all-round contact hazard protection, versatile range of applications with connection adaptors, CB adaptors, NH slimline fuse-switch disconnectors or NH slimline switch-disconnectors.

Railsystemen

Railsysteem RiLine Compact tot 160 A

3-polig, eenvoudig en zonder gereedschap opsteken van de componenten, bescherming tegen aanraking rondom.

Railsystemen

Railsysteem Mini-PLS - tot 250 A

Hartafstand 40 mm, 3-polig, ruimtebesparende insteekvergrendeling vanaf de voorzijde, steun overbouwbaar, bescherming tegen aanraking rondom.