Deelmontageplaat voor zijwand functieruimte

Artikelnummer: SV 9683.661

Met en zonder doorvoer, voor directe bevestiging aan de functieruimte-zijwand.

Artikelnummer:
SV 9683.661
Uitvoering
gesloten
Product omschrijving
Voor een directe bevestiging aan de functieruimte-zijwand voor interieurindeling. Universele interieuropbouw met schakelapparatuur en regeleenheden. Realisatie van extra montageniveaus. In combinatie met functieruimteverdelers en zijwand is een interieurindeling volgens Form 1 t/m 4 mogelijk.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsbeugels en bevestigingsmateriaal
Voor functieruimtehoogte
150 mm
Afmetingen
Breedte: 502 mm
Hoogte: 143 mm
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
2,2 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177935327
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV VX Deelmontageplaat 600/150mm
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK