Railsteun voor lastscheiderstrokenveld

Artikelnummer: SV 9674.416

Railsteun voor het verdelerrailsysteem van het lastscheiderstrokenveld.

Artikelnummer:
SV 9674.416
Product omschrijving
Railsteun voor het verdelerrailsysteem van het lastscheiderstrokenveld.
Materiaal
Duroplastisch polyester
Levering
Incl. bevestigingsbeugels en schroeven
Geschikt voor railkoper
Vlak railkoper
Geschikt voor railkoper
Breedte: 60
Hoogte: 10 mm
Aantal polen
3-polig
4-polig
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
1,18 kg
Douanetariefnummer
85469010
EAN
4028177613454
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Railsteunen voor lastscheiderstrokenveld, voor railkoper 60x10 mm, 3-/4-polig, duroplastisch polyester
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie