- Artikelnummer:
- SV 9676.020
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 9005
- Number bars
- 4
- Number of bars per conductor footnote
- Bij toepassing van slechts 1, 2 of 3 railkoperdelen dienen de niet-gebruikte montageplaatsen met opvulstukjes te worden afgesloten
- Geschikt voor railsysteem
- Flat-PLS 60
- Geschikt voor railkoper
- Vlak railkoper
- Doorsnede
- Vlak railkoperbreedte: 60 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,7 kg
- Douanetariefnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177600881
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
SV Railsteunen voor stabilisatorrail, Flat-PLS 60, voor railkoper tot 4x60x10 mm, PA 6.6