- Artikelnummer:
- DK 7507.000
- Uitvoering
- met 19"-profielen
- Product omschrijving
- Flexibel toepasbaar als wand- of standbehuizing.
- Voordelen
- Snelle montage zonder gereedschap
- Systeemopbouw bij open 19"-frame
- Materiaal
- Plaatstaal
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizing in Flat-Pack-uitvoering
1 wanddeel
2 basisdragers
2 dak-/bodemplaten, met uitsparingen voor kabelinvoer via borstelstrips
2 zijwanden, afsluitbaar
1 zichtdeur, afsluitbaar, veiligheidssluiting 3524 E, draairichting deur naar keuze
Verbindingselementen voor snelle montage zonder gereedschap
Aardingsset voor een systematische aarding van alle vlakke delen
19"-profielen
- Hoogte-eenheden
- 6 HE
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 358 mm
Diepte: 400 mm
- Inbouwhoogte voor componenten
- 6 HE
- Belastbaarheid
- max. 300 N
- Opmerking
- Max. inbouwdiepte: diepte - 58 mm tot achterwand
- Max. niveauafstand bij twee 19"-niveaus: diepte - 104 mm
- De deuropeningshoek bedraagt max. 210°
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 17,845 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177551398
- ETIM 8
- EC002500
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Product omschrijving
-
FB FlatBox wandbehuizing met zichtdeur, 6HE, 600x358x400 mm BxHxD, inbouwdiepte 288 mm, plaatstaal, RAL 7035, flat-pack uitvoering