Dit artikel is niet meer leverbaar per: 1 jul. 2023
- Artikelnummer:
- DK 7990.103
- Uitvoering
- Software-appliance: harde schijf + Windows
- Product omschrijving
- RiZone wordt als software-app geleverd. De software-app wordt als virtuele server in Open Virtualization Format (OVF) aangeboden en is probleemloos op de bestaande hardware in de computerruimte te installeren.
- Product modification
- De RiZone Appliance wordt geleverd met versie 3.5 van RiZone. Als besturingssysteem wordt het actuele Microsoft Server-besturingssysteem 2012R2 ondersteund. De lokale database gebruikt SQL Express 2012.
- Opmerking
- RiZone ondersteunt de protocollen SNMP V1/V2C en SNMP V3 voor de bewaking van infrastructuurcomponenten (OT-devices) in een computerruimte. RiZone is fabrikantneutraal en is toe te passen in een heterogeen OT-device-landschap.
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,64 kg
- Douanetariefnummer
- 85234920
- EAN
- 4028177665675
- ETIM 7.0
- EC000501
- ECLASS 8.0
- 19240201
- Product omschrijving
- RiZone Software Appliance