Dit artikel is niet meer leverbaar per: 20 jun. 2020
Alternatief product:
7979823
PDU UK, uitvoering metered
Artikelnummer: DK 7955.522
Intelligente PDU met netwerkinterface en registratie van energiegegevens per fase. Geschikt voor toepassing in een netwerk, bijv. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP met display. Ingang met CEE-connector (16 A/32 A), met BS 1363 (UK) uitgangen. Verdeelvermogen tussen 3,7 kW en 22 kW.
- Artikelnummer:
- DK 7955.522
- Product omschrijving
- Energiemeting per fase, d.w.z. vermogensbehoefte van een heel IT-rack. Door de compacte PDU kan elk IT-rack snel en eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. Voor de montage van het TS IT-rack heeft u zelfs geen gereedschap nodig. De compacte bouwvorm maakt een eenvoudige montage mogelijk. Het OLED-display toont het energieverbruik. Een geïntegreerde webserver maakt een directe netwerkkoppeling met omvangrijk gebruikersbeheer mogelijk. Het redundant voeden van de webserver wordt gerealiseerd uit alle fasen en daarnaast via een aanwezig Power-over-Ethernet-netwerk (PoE). De PDU biedt uitgebreide monitoringfuncties. Een meetnauwkeurigheid van 1 % garandeert een hoge betrouwbaarheid.
- Materiaal
- Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
- Afmetingen
- Breedte: 44 mm
Diepte: 62 mm
Lengte: 1.955 mm - Aantal contactdozen en type
- 20 x BS 1363 / 4 x C19
- Contactdozen
- 20 x GB (type G, BS 1363)
4 x IEC-contrasteker C19 - Nominale stroom (max.)
- 32 A
- Voedingen
- Aantal: 1
Fase per voeding: 1~ - Lengte aansluitkabel
- 3 m
- Aansluiting (elektrisch)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...95 %
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...70 °C
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT: ≤ 2.200 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 6,06 kg
- Douanetariefnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177685086
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Product omschrijving
- DK PDU UK, uitvoering metered, 1 fase 32A, ingang CEE, uitgang 20xUK-connector en 4xC19, L=1955 mm, minimale behuizingshoogte 2200 mm