- Artikelnummer:
- SK 3301.351
- Product omschrijving
- 1 m lange, flexibele, drukvaste en op lengte in te korten aansluitslang incl. schroefdraad aan beide zijden met 1" IG/vlaksluitend met afdichting om de LCP op een bestaande leiding aan te sluiten.
- Lengte
- 1 m
- Wateraansluitingen
- G 1" binnenschroefdraad
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 5,88 kg
- Douanetariefnummer
- 84159000
- EAN
- 4028177517608
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Product omschrijving
- SK aansluitslang, voor LCP Hybrid, flexibel, drukvast, in te korten, L: 1 m, 1"IG