Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren

Artikelnummer: DK 7966.035

Inbouw naderhand boven in alle netwerkbehuizingen TS 8. Het achterste gedeelte blijft vrij voor kabelinvoer. 2 ventilatoren standaard. Uitbreiding naar max. 4/6 ventilatoren.

Artikelnummer:
DK 7966.035
Product omschrijving
Voor het naderhand monteren in bestaande DK-TS toepassingen. De dakplaat wordt aan de voorzijde van de kast gemonteerd, het achterste gedeelte blijft vrij voor kabelinvoer. Een elastisch klemprofiel voor het optioneel afdichten van de achterzijde wordt meegeleverd.
Kleur
RAL 7035
Levering
Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren incl. 2 ventilatoren en extra uitsparingen voor andere ventilatoren
1 thermostaat
Elastisch klemprofiel
Thermostaat en ventilatoren compleet bedraad met aansluitkabel (3,5 m)
Luchtverplaatsing per ventilator (vrijblazend)
160/180
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Luchtverplaatsing van de ventilatoren (vrijblazend)
1514
Inbouwmogelijkheden
In een gesloten dakplaat, verhoogd met 20 of 50 mm afstandsbouten
In een dakplaat voor kabelinvoer, verhoogd met 20 of 50 mm afstandsbouten
In een geventileerde dakplaat voor kabelinvoer
Montage-instructie
Voor de zijdelingse compartimentering en een gerichte luchtgeleiding bij koppeling is het elastische klemprofiel 2573.000 nodig
Opmerking
Niet geschikt voor kraantransport
In combinatie met een groot zwenkraam of een dakplaat voor kabelinvoer aan de achterzijde kan de dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren als volgt worden gekozen: Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren = kastdiepte - 200 mm
Kan niet in combinatie met een 19"-montageframe worden toegepast
De luchtdoorvoer kan met de ventilatoruitbreidingsset 7980.000 worden verhoogd.
Het vermelde geluidsdrukniveau heeft betrekking op de eerste ventilator
Geluidsdrukniveau per ventilator
37 dB(A)
Geschikt voor
Breedte: 600 mm
Diepte: 600 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
5 °C...55 °C
Gewicht/VE
4,064 kg
Leveringseenheid
1 st.
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177168923
ETIM 7.0
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Product omschrijving
DK Ventilatoreenheid inclusief thermostaat, voor behuizing 600x600 mm BxD, met 2 ventilatoren (max. 4), 230V
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek