Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 mrt. 2024
Het artikel wordt vervangen door:
8660042
Sokkelplinten, zijkant, 200 mm voor sokkelsysteem VX, plaatstaal
Artikelnummer: VX 8640.042
Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkels. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.
- Artikelnummer:
- VX 8640.042
- Product omschrijving
- Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkels. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte: 200 mm
- Geschikt voor
- Diepte: = 500 mm
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1, 12
- Gewicht/VE
- 2,32 kg
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177959033
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- VX-zijplint, H: 200 mm, voor D: 500 mm, plaatstaal