Scheidingswand, ééndelig, inschuifbaar voor VX IT

Artikelnummer: VX_IT 5301.317

Scheidingswand voor VX IT. Inschuifbaar, hangend tussen twee VX IT behuizingen.

Artikelnummer:
VX_IT 5301.317
Product omschrijving
Inschuifbaar, hangend tussen twee gekoppelde racks. Met steeds een boring van Ø 40 mm in de linker- en rechterhoek voor het doorvoeren van kabelbundels, leidingen, etc. Deze boringen zijn af te sluiten met de meegeleverde afdekkappen.
Voordelen
Eenvoudig inschuifbaar
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
Levering
Scheidingswand
2 afdekkappen
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT
Hoogte: = 2.450 mm
Diepte: = 1.200 mm
Montage-instructie
Voor het inschuiven van de scheidingswand is een tussenruimte van 3 mm benodigd
Opmerking
Buitenkoppeling, 3 mm gebruiken
Niet toepasbaar in combinatie met een koppelafdichting
De eventueel aanwezige afdichting moet vóór de inbouw worden verwijderd
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 20 (bij gemonteerde afdekkappen)
Leveringseenheid
1 st.
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177954960
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
VX IT Scheidingswand 2450x1200 mm
Documentatie
Handleiding