TS scheidingsschakelaarkap (USA-uitvoering)

Artikelnummer: TS 8950.060

UL-conforme veiligheidsvergrendeling van kastcombinaties volgens USA-voorschriften. De scheidingsschakelaarkap voldoet in combinatie met het bedieningsmechanisme, de nevendeurvergrendeling en sluitstangen aan de eisen van UL 508 A.

Artikelnummer:
TS 8950.060
Product omschrijving
Incl. hoofddeurvergrendeling voor de veiligheidsvergrendeling van kasten en kastcombinaties volgens USA-voorschriften, uitsluitend in combinatie met bedieningshendels voor hoofdschakelaars.
Voordelen
Voldoet in combinatie met bedieningsmechanisme, nevendeurvergrendeling, sluitstangen aan de eisen van UL 508 A.
Compacte uitvoering met breedte van 125 mm, naar keuze links of rechts aan de kast te monteren. Daardoor kunnen alle standaard TS 8-kasten met één deur met deze kap worden uitgebouwd tot een scheidingsschakelaarkast. Alle inbouwvlakken van de kast blijven behouden.
In combinatie met het te integreren TS montageplaat-tussenstuk, kan het montageoppervlak van de hoofdkast met 100 mm in de breedte worden vergroot.
Montage van de kap uitsluitend bij behuizingen met één deur en deurverstevigingsprofielen
Twee uitsparingen voor bedieningshendel aan de voorzijde voor inbouw op verschillende hoogten
Toepassingsgebieden
Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 en 140 U-K-FCX04
Square D: 9422 A1
General Electric: TDA type 1 en 2
Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA voor type 4x
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA voor type 12
Siemens-aanduiding voor bedieningsmechanisme met bowdenkabel (Max-Flex-aandrijvingen) voor compactvermogensschakelaars 3VL UL:
3VA9978-0CH72, staal met epoxy-coating, bedrukking AAN/UIT rood/zwart (ook meegeleverd met de complete Max-Flex-bouwset 3VA9..8-0CK12)
3VA9978-0CH82, staal verchroomd, bedrukking AAN/UIT rood/zwart
3VA9978-0CH74, staal met epoxy-coating, bedrukking AAN/UIT zwart/zwart
3VL9600-3JP61, staal met mantel van epoxy, bedrukking ON/OFF rood/zwart
Siemens-aanduiding voor bedieningsmechanisme met bowdenkabel (Max-Flex-aandrijvingen) voor compactvermogensschakelaars 3VL UL:
3VL9600-3JP01, kunststof, bedrukking AAN/UIT rood/groen (ook meegeleverd met de complete Max-Flex-bouwset 3VL9.00-3JM01)
3VL9600-3JP21, staal met mantel van epoxy, bedrukking ON/OFF rood/zwart
3VL9600-3JP41, staal, verchroomd, bedrukking ON/OFF rood/zwart
3VL9600-3JP61, staal met mantel van epoxy, bedrukking ON/OFF rood/zwart
Siemens-aanduiding voor bedieningsmechanisme met bowdenkabel (Max-Flex-aandrijvingen) voor vermogensschakelaars uit de serie SENTRON (ED, FD, LD, JD, …) USA-bestelnummer: FHOH, staal met mantel van epoxy, bedrukking ON/OFF rood/zwart
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. hoofddeurvergrendeling, afdekplaat en bevestigingsmateriaal.
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Beschermklasse NEMA
NEMA 12
Opmerking
De kast voor de scheidingsschakelaarkap dient één deur te hebben
Afmetingen
Breedte: 119,5 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
29,6 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177693029
ETIM 7.0
EC000712
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
TS Scheidingsschakelaarkap (USA-uitvoering) zonder schakelaar, plaatstal gelakt RAL 7035, breedte 119,5 mm, geschikt voor aanbouw aan TS 8 kast 2000x600 mm HxD
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Product presentations
Databladen
Technische gegevens