Product loopt uit per: 30 jan. 2020
Het aangegeven vervangende artikel is geschikt voor het kastsysteem AX met knevelsluiting, AX IT met knevelsluiting, KX E-Box, VX-deeldeur:
2537100
Uitklapbare hevelhandgreep voor CM
Artikelnummer: CM 5001.060
Voor het ombouwen naar alternatieve sluitsystemen zoals profielcilinders, veiligheidsbinnenwerk, hangsloten enz.
- Artikelnummer:
- CM 5001.060
- Uitvoering
- voor binnenwerken
Voorbereid voor de inbouw van enkele profielcilinders met een totale lengte van 40 resp. 45 mm (volgens DIN 18 252) - Product omschrijving
- Omdat de handgreep door de uitklaptechniek geen zwenkbeweging maakt, kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt.
- Kleur
- Kast: overeenkomstig RAL 9005
Handgreep: overeenkomstig RAL 9006 - Lengte
- 242 mm
- Afmetingen
- Breedte: 50 mm
Diepte: 17,5 mm
Lengte: 242 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,84 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177479661
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Product omschrijving
- Uitklapbare hevelhandgreep
- Documentatie
- Handleiding