Product loopt uit per: 30 jan. 2020
- Artikelnummer:
- CM 5001.061
- Uitvoering
- met veiligheidssluiting, binnenwerk E1
Alleen voor VW, Audi, SEAT, Skoda - Product omschrijving
- Omdat de handgreep door de uitklaptechniek geen zwenkbeweging maakt, kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt.
- Kleur
- Kast: overeenkomstig RAL 9005
Handgreep: overeenkomstig RAL 9006 - Lengte
- 242 mm
- Afmetingen
- Breedte: 50 mm
Diepte: 17,5 mm
Lengte: 242 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,88 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177479678
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Product omschrijving
- Omdat de handgreep door de uitklaptechniek geen zwenkbeweging maakt, kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt.
- Documentatie
- Handleiding