Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2020
Het aangegeven vervangende artikel is geschikt voor de kastsystemen VX, VX SE, voor deuropbouw AX:
4599200
Montageprofiel voor AE
Artikelnummer: SZ 2327.000
Voor bevestigen van kabelgoten, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, in de deur ingebouwde componenten, kabelhouders en -fixering, enz.
- Artikelnummer:
- SZ 2327.000
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.
- Technische gegevens
- Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm gatenraster
- Toepassingsgebieden
- Voor het bevestigen van
- kabelkanalen
- Kabelslanghouder
- Afdekstroken
- Deurcomponenten
- Kabelbevestiging en -fixering
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- In deuren
- Montage-instructie
- Bij AE-roestvaststaal is daarnaast de montageprofiel vereist
- Opmerking
- Afhankelijk van het AE-type is het noodzakelijk de de montageprofielen bij de perforatie op lengte in te korten
- Geschikt voor behuizingstype
- AE
- AE roestvaststaal
- Geschikt voor breedte
- = 760 mm
- Leveringseenheid
- 20 st.
- Gewicht/VE
- 6,5 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177021303
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- SZ Deurprofiel tbv AE Wandkast, voor kastbreedte=760 mm, plaatstaal, verzinkt