Deurprofiel voor AX roestvaststaal

Artikelnummer: AX 2311.100

Voor verticale montage aan de draadstiften van de deur, voor het bevestigen van montageprofielen, systeemchassis 14 x 39 mm, deurarretering.

Artikelnummer:
AX 2311.100
Product omschrijving
Voor verticale montage aan de draadstiften van de deur, voor het bevestigen van montageprofielen, systeemchassis 14 x 39 mm, deurarretering.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Geschikt voor behuizingstype
AX roestvaststaal
Geschikt voor hoogte
= 1.000 mm
Leveringseenheid
2 st.
Gewicht/VE
0,506 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177940550
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
AX Deurprofiel, voor AX roestvaststaal, voor H: 1000 mm