Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2020
Het aangegeven vervangende artikel is geschikt voor de klemmenkasten KX, busbehuizingen KX, klemmenkasten HD, klemmenkasten Ex:
1576800
Montageplaat voor KL en KL-HD
Artikelnummer: KL 1576.700
Montageplaten voor montage, ook buiten de kast.
- Artikelnummer:
- KL 1576.700
- Product omschrijving
- Voor een probleemloze montage, ook buiten de kast. Bevestigingsschroeven bij de toebehoren voor de kast.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2,0 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Geschikt voor
- Behuizingstype: KL
Breedte: = 400 mm
Hoogte: = 150 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,95 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177010499
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Product omschrijving
- KL Montageplaat tbv KL 1528xxx, 125x385x2 mm BxHxD, plaatstaal verzinkt