- Artikelnummer:
- VX 4592.700
- Product omschrijving
- Voor doorlopende montagevlakken bij samengebouwde kastsystemen, wanneer de montageplaat niet op de achterste positie is gemonteerd.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2,0 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Hoogte: = 2.200 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 4,89 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177103696
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Product omschrijving
-
VX-montageplaat-tussenstuk, voor VX, TS, H: 2200 mm