Deelmontageplaten voor TS, VX SE

Artikelnummer: TS 8614.260

Voor universele interieuropbouw en extra montageniveaus.

Artikelnummer:
TS 8614.260
Product omschrijving
Voor universele interieuropbouw, ook in combinatie met systeemchassis en montageprofielen. Defecte componenten kunnen gemakkelijk en snel worden verwisseld. Extra montageniveaus.
Materiaal
Plaatstaal, 2,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Deelmontageplaten worden met de meegeleverde bevestigingstoebehoren direct aan de verticale kastprofielen bevestigd. In deze inbouwpositie (zowel in de breedte als in de diepte) bouwt u met een TS systeemchassis 17 x 73 mm en TS montageprofielen een binnenste montageniveau.
Afmetingen
Breedte: 1.100 mm
Hoogte: 500 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
VX SE
Breedte: = 600 mm
= 1.200 mm
Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
12,6 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177212305
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Product omschrijving
TS Deelmontageplaat tbv TS/SE, 1100x500 mm, voor kastbreedte 600/1200 mm of -diepte 600 mm, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Handleiding