Afdekplaat voor TP

Artikelnummer: CM 5001.150

Als deksel voor een TP-onderdeel.

Artikelnummer:
CM 5001.150
Product omschrijving
Als afdekking van de complete bodemopening bij CM of van de complete dakopening bij vrijstaande opstelling van TopPult-onderdelen.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 24,5 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TP onderdelen
Breedte: = 1.000 mm
Diepte: = 400 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Beschermklasse NEMA
NEMA 12
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
6,6 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177501577
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
CM Afdekplaat, voor TP, voor BD: 1000x400 mm
Documentatie
Handleiding