Product loopt uit per: 31 jan. 2020
Het aangegeven vervangende artikel is geschikt voor kastsystemen VX, VX SE:
8618801
- Artikelnummer:
- TS 8802.080
- Product omschrijving
- Voor het afdichten van de kabelinvoeropeningen tussen de bodemplaten.
- Voordelen
- Zeer geschikt voor kabels met gelijke doorsneden
- Technische gegevens
- Elastisch klemprofiel: doorsnede: 30 x 25 mm
- Toepassingsgebieden
- Om in bodemplaten te steken
- Materiaal
- Spuitgietaluminium profiel
Elastisch klemprofiel: PU-schuim - Levering
- Opsteekprofielen, incl. elastische klemprofielen
- Opmerking
- 2 stuks zijn voldoende voor een bodemopening tot een kastbreedte van 800 mm
- Vanaf kastbreedte 1000 mm zijn twee bodemopeningen aanwezig. Er kunnen 4 stuks per kast worden gemonteerd
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS: = 800 mm
Behuizingstype: TP - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55 bij correcte montage
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 0,32 kg
- Douanetariefnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177382497
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- TS Profiel voor kabelinvoer, symmetrisch, voor TS, VX SE, TP, voor B: 800 mm