Bodemplaten voor inbouw in TP TopPult-systeem

Artikelnummer: SZ 5001.226

Een veilige kabelgeleiding in combinatie met kabelgeleidingstulen en connectordoorvoertules. Wordt als vervanging van de standaardbodemplaat gemonteerd.

Artikelnummer:
SZ 5001.226
Product omschrijving
Een veilige kabelgeleiding in combinatie met kabelgeleidingstules en connectordoorvoertules. Wordt als vervanging van de standaardbodemplaat gemonteerd.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: TP: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
0,58 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177523302
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
CM Bodemplaten voor kabelinvoertules/connectordoorvoertules tbv CM-kasten, voor kastbreedte 600 mm, 5 uitsparingen per plaat