Standaard kabelwartels

HSK Standaard

Hoogwaardige kabelwartel voor standaard toepassingen die voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaards en veiligheidsnormen. Afhankelijk van de toepassing is er een brede keus in afmetingen, temperatuurbereik en klembereik. Uiteraard voldoen al de kabelwartels aan alle gevraagde toelatingen en certificeringen.

HSK Standaard

HSK-K

Standaard vloeistofdichte kabelwartels van nylon 6/6

HSK Standaard

HSK-KE/KR

Standaard kabelwartels van kunststof met variabel klembereik

HSK Standaard

HSK-K-PVDF

Standaard kabelwartels van kunststof voor chemische toepassingen en met groter temperatuurbereik

HSK Standaard

HSK-M

Standaard kabelwartels van messing

HSK Standaard

HSK-M-PVDF

Standaard kabelwartels van kunststof met groter temperatuurbereik en chemie-bestendige afdichting

HSK Standaard

HSK-INOX (1.4305)

Standaard kabelwartels van roestvaststaal (1.4305)

HSK Standaard

HSK-INOX-PVDF (1.4305)

Standaard kabelwartels van roestvaststaal met groter temperatuurbereik (1.4305)

HSK Standaard

HSK-INOX (1.4404)

Standaard kabelwartels van roestvaststaal (1.4404)

HSK Standaard

HSK-INOX-PVDF (1.4404)

Standaard kabelwartels van roestvaststaal met groter temperatuurbereik (1.4404)