- Artikelnummer:
- SZ 1.326.5000.50
- Uitvoering
- Platte afdichtingsring
- Materiaal
- Kunststof, glasvezel versterkt
- Binnendiameter
- 51 mm
- Materiaaldikte
- 1,6 mm
- Suitable for bolt size metric
- 50 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -60 °C...105 °C
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Gewicht/VE
- 4 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- Product omschrijving
- Schroefdraadafdichtring, metrisch, voor AG-maat M 50 x 1,5, kunststof, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex-e/-d, temp.bereik -60 - 105