- Artikelnummer:
- SZ 1.326.5200.70
- Uitvoering
- Platte afdichtingsring
- Materiaal
- Kunststof, glasvezel versterkt
- Binnendiameter
- 73,8 mm
- Materiaaldikte
- 1,5 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -60 °C...105 °C
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097
- Product omschrijving
- Schroefdraadafdichtring, NPT, voor AG-maat 2 1/2" NPT, kunststof, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex-e/-d, temp.bereik -60 - 105