Patchpanels voor glasvezel-splitterbox, afsluitbaar

Artikelnummer: DK 7469.535

Er zijn 5 verschillende glasvezel-panels beschikbaar voor diverse koppelingstypen. Het aantal inbouwplaatsen per paneel is afhankelijk van de gekozen variant en basisafmetingen van het paneel.

Artikelnummer:
DK 7469.535
Product omschrijving
Voor de spliterboxen staan meerdere panelen met uitsparingen voor inbouw van single of duplex glasvezelkoppelingen ter beschikking.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Aantal connectorplaatsen
24
Voor glasvezelkoppeling
SC-duplex
LC-Quad
Hoogte-eenheden
2 HE
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
0,514 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177167896
ETIM 7.0
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Product omschrijving
DK Patchpanel v SC-duplex 24conn 2HE