Profielen

Toebehoren voor profielen

Toebehoren voor profielen.

Toebehoren voor profielen

Profielen, extra bevestiging voor standaard VX IT 19"-profiel

Extra profielbevestiging voor VX IT ter compensatie van ongelijk verdeelde belastingen.

Toebehoren voor profielen

Profielen, extra bevestiging voor TS IT

Extra profielbevestiging voor TS IT ter compensatie van ongelijk verdeelde belastingen.

Toebehoren voor profielen

Profielen, extra bevestiging met L-vormige profielrails

Gaat doorbuiging van de gemonteerde profielen tegen bij ongelijk verdeelde last, bevestiging direct op 482,6 mm (19˝)-profielen en aan het in de diepte gemonteerde systeemchassis.

Toebehoren voor profielen

Positioneringsstroken 19"

Met nummercodering in het inch-raster voor een duidelijke codering van de afzonderlijke hoogte-eenheden, tot max. 56 HE.

Toebehoren voor profielen

Afsluitplaten, 19", horizontaal voor adapterprofielen

Voor de naadloze aansluiting tussen de over de volledige behuizinghoogte gemonteerde 482,6 mm (19")-componenten en de binnenwerkse behuizinghoogte.

Toebehoren voor profielen

Bevestigingsset, 2 HE voor inch-inbouwcomponenten

Maakt een snelle en eenvoudige integratie in een behuizing mogelijk van extra inbouwvlakken van 2 HE door bevestiging aan het kastframe of zijdelings aan de aanwezige profielen.