Product loopt uit per: 30 jun. 2022
Alternatief product:
5501440
- Artikelnummer:
- DK 7963.610
- Product omschrijving
- Voor montage tussen het voorste en achterste 19"-bevestigingsniveau. Met de glijrails kunnen zware inch-componenten worden ondersteund.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Distance between mounting levels
- 695 mm
- Load capacity static
- 800 N
- Montagevlak
- Breedte: 85 mm
Diepte: 624 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: TE 8000
- Inbouwafmetingen
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19" - Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 3,266 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177443969
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TE Glijrails, voor tussen 19 inch-bevestigingsniveaus, 19 inch-niveauafstand 695 mm, belastbaarheid 800 N, plaatstaal, verzinkt