- Artikelnummer:
- DK 5501.355
- Modelnr.:
- 19IN. HOLDER BASE 1200 RAL 9005
- Product omschrijving
- Voor opname van bodemplaatmodulen.
- Voordelen
- Monteren of vastschroeven zonder gereedschap.
- Eenvoudig ombouwen en combinatie met kantelbeveiliging mogelijk.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- 2 opnamerails incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Diepte: 1.200 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 2,222 kg
- Douanetariefnummer
- 7326909099
- EAN
- 4028177678941
- EAN11 (UC)
- 86932
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261