Standaard verlichting

Artikelnummer: SZ 4138.140

Spanningsvoorziening: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Artikelnummer:
SZ 4138.140
Uitvoering
zonder deurschakelaar
Levering
Standaard verlichting
Lichtbundel
Incl. bevestigingsmateriaal
Nominaal vermogen
14 W
Ballast
Magnetisch voorschakelapparaat
Aansluitmogelijkheden
Deurschakelaar
Voeding via connector
Doorgaande bedrading (opbouw van verlichtingsrijen)
Lichtbundel
buislamp, sokkel G13
Beschermklasse
I (Beschermingsgeleider)
Schakelaar (type)
Geïntegreerd, aan/uit/deurschakelaar
Montagemethode verlichting
Geschroefd
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1500 V AC
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
500 V AC
Nominale isolatiespanning
500 V DC/1s
Inbouwmogelijkheden
TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks
TS, SE verticaal profiel: met adapterhoek TS
SE-profielen aan de voor- en achterzijde van het dakframe: met adapterhoek TS
SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks
AE, CM, TP: met universele montagebeugel
AE: met rail voor interieuropbouw
Afmetingen
Breedte: 452 mm
Hoogte: 117 mm
Diepte: 50 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-15 °C...45 °C
Contactdozen
D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
Opslagtemperatuurbereik
-20 °C...70 °C
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz
Uitvoering contactdoos
D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
1,481 kg
Douanetariefnummer
94054990
EAN
4028177092259
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Product omschrijving
SZ Standaard verlichting, zonder deurschakelaar, met contactdoos geaard, 14W 230V 50Hz, 452x117x50 mm BxHxD
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding