Compacte verlichting

Artikelnummer: SZ 4140.110

Compacte verlichting - slanke en ruimtebesparende verlichting voor toepassing in kasten

Artikelnummer:
SZ 4140.110
Voordelen
Slanker: ca. 50 % gereduceerde hoogte en diepte en daardoor ca. 75 % minder volume dan traditionele verlichting
Sneller: Universele snelbevestiging op de TS boring met clips, schroeven of krachtige magneten (optioneel). Eenvoudig vanaf de zijkant of achterzijde inschuiven,Verlichting monteren, klaar
Aansluiting deurschakelaar via 2-polige connector mogelijk
Transparante verlichtingsafdekking, aan de binnenzijde gegroefd
Kleur
Overeenkomstig RAL 7035
Levering
Compacte verlichting met clip- en schroefbevestigingssets
Lichtbundel
Lichtbundelafdekking
Aansluitkabel
Incl. bevestigingsmateriaal
Nominaal vermogen
8 W
Lengte aansluitkabel
3 m
Mounting distance screws
475 mm
Ballast
EVG
Aansluitmogelijkheden
Geïntegreerde aansluitkabel met open uiteinde
Deurschakelaar
Lichtbundel
Buislamp T5
Beschermklasse
II (geïsoleerd)
Schakelaar (type)
Geïntegreerd, aan/uit/deurschakelaar
Cable deflection via rear possible
Ja
Light cover
Ja
Montagemethode verlichting
Geschroefd
Clipbevestiging
magneetbevestiging (toebehoren)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
afhankelijk van de voeding
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
afhankelijk van de voeding
Nominale isolatiespanning
afhankelijk van de voeding
bij DC
0,35 A
Mounting distance clip/magnet
400 mm
Inbouwmogelijkheden
TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks
TS, SE verticaal profiel: rechtstreeks
SE-profielen voor en achter van dakframe: rechtstreeks
SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks
AE, CM, TP: met bevestigingsset met magneten
AE: met rail voor interieuropbouw
Opmerking
Aansluiting deurschakelaar via 2-polige connector mogelijk
Opmerking
Kabelgeleiding via achterzijde mogelijk
Afmetingen
Breedte: 455 mm
Hoogte: 59 mm
Diepte: 24 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-15 °C...45 °C
Opslagtemperatuurbereik
-20 °C...70 °C
Nominale spanning
24 V (DC)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 20
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
0,56 kg
Douanetariefnummer
94054990
EAN
4028177550292
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Product omschrijving
SZ Compacte verlichting, met geïntegreerde deurschakelaar, 8W 24VDC, B=455 mm, met aansluitkabel (geel), L=3 meter, ENEC 24
Documentatie
Handleiding