Wandkasten AE met 19"-profielen, in diepte verstelbaar

Bestelnr.: DK 7645000

Wandbehuizingen voor kleine netwerken met vast 19"-bevestigingsniveau en wartelplaat met borstelstrip voor kabelinvoer in de bodem. Beschermklasse IP 55.

Bestelnr.:
DK 7645000
Product omschrijving
Wandbehuizingen voor kleine netwerken met een hoge beschermklasse.
Materiaal
Kast: plaatstaal
Oppervlak
Kast: poedercoating
Profielen: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast met scharnierende deur
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Wartelplaat met borstelstrip voor kabelinvoer in de behuizingsbodem
Profielen, 19", in diepte verstelbaar
C-rail voor de bevestiging van kabels aan de achterwand
Plaatbeugel voor de optionele opname van een aardingsrail of een inch-contactdoosstrook
Hoogte-eenheden
16 HE
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 760 mm
Diepte: 350 mm
Inbouwdiepte
310 mm
Inbouwhoogte voor componenten
16 HE
Positie draairichting deur
rechts, naar links om te wisselen
Aantal sluitingen
2
Basismateriaal
Plaatstaal
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Tot IP 66 (afhankelijk van de geselecteerde wartelplaat)
Wartelplaat
Afmetingen: 5
Aantal: 1
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
29,7 kg
Brutogewicht
30,1 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177147041
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Product omschrijving
AE Wandkast met 19 inch profielen, in diepte verstelbaar, 16HE, 600x760x350 mm BxHxD, inbouwdiepte 310 mm, plaatstaal, RAL 7035
Toelatingen
TÜV
VDE
Databladen
Technical Data sheet
Technische gegevens