- Bestelnr.:
- DK 5512131
- Materiaal
- Plaatstaal
Aluminium
Zichtdeur met éénlaags veiligheidsglas 3 mm
- Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: dompelgrondlak
Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
- General colour
- RAL 7035
- Kleur
- Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035
Interieuropbouw: RAL 9005
- Levering
- Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat
Zichtdeur voor, 180° scharnierend
Plaatstalen deur achter, 180° scharnierend
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Dakplaat, ééndelig, gesloten
Bodemplaat met bodemplaatframe, meerdelig, gesloten
Twee 482,6 mm (19")-montageframes, voor en achter, in diepte verstelbaar
Koppelafdichting en afdichtset voor bodemplaatframe (meegeleverd)
Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd)
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
IPPC-palet
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 800 mm
- Hoogte-eenheden
- 47 HE
- Hoogte-eenheden
- 47 HE
- Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
- 147 mm / 105 mm
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 545 mm
- Design doors
- gesloten, IP 55
- Uitvoering 19"-niveau(s)
- Montageframe, 19"
- Belastbaarheid
- 15.000 N
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55 alleen in combinatie met koppelafdichting of verschroefde zijwanden
- Opmerking
- Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
- Bij kasten met de hoogte en diepte 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm zijn de passende zijwanden optioneel verkrijgbaar
- Basismateriaal
- Aluminium
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 110 kg
- Brutogewicht
- 120 kg
- EAN
- 4028177706170
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
-
TS IT, 19"-montageframe, zichtdeur, BHD: 800 x 2200 x 800 mm, 47 HE, IP 55